Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0055-09 447TSC - Glen Cline Motors
Bill of material
MDSL0055-09-447TSC
MN
Model Number
MDSL0055-09-447TSC
MP
Mounting Positions
LO
Conduit Hole Position
A
560 mm
AA
3.00 Pulgada
AB
540.0193 mm
AC
410 mm
AE
359 mm
AF
220 mm
AH
114.5 mm
B
580 mm
BA
190.5 mm
BB
6.35 mm
BC
6.35 mm
BD
510 mm
BF
5/8" - 11 UNC Pulgada
BV
451 mm
C
1002.15 mm
D
279 mm
E
228.6 mm
ES
ES Min.
76.2 mm
F
254 mm
G
29.4 mm
H
20.6375 mm
J
110 mm
K
120 mm
NW
N-W
120.65 mm
O
569 mm
P
560 mm
T
90 mm
V
114.3 mm
U
60.325 mm
R
51.333 mm
S
15.925 mm
XL
398.5314 mm
XN
290 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Toshiba
    Vector Ready EQPIII
    Toshiba
    EQPIII-841 TEFC
    Toshiba
    EQP Global SD
    Toshiba
    MDSL0055-09 444TSC - Glen Cline Motors
    Toshiba
    MDSL0055-08 405T - Glen Cline Motors
    Toshiba
    EQP Global 840
    Toshiba
    MDSL0051-10C-TS - 447TS ODP Geometry
    Toshiba
    EPACT C-FACE
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD