Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GTH12M
Bill of material
GTH12M-L5-750-BC-M40-C3-0001
MODEL
Model
GTH12M
BSL
Ball Screw Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Wert eingeben für POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
L
1194.5 mm
A
50.5 mm
M
10 mm
N
24 mm
P
950 mm
KG
12.32 mm