Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GTH12M
Bill of material
GTH12M-L5-750-BC-M40-C3-0001
MODEL
Model
GTH12M
BSL
Ball Screw Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
L
1194.5 mm
A
50.5 mm
M
10 mm
N
24 mm
P
950 mm
KG
12.32 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    TOYO
    GLTH8M-400W
    TOYO
    LNF2-15 - Linear Motor Robot Series With Airtight Iron Core
    TOYO
    GTH12-400W
    TOYO
    GTH8-400W
    TOYO
    GTH8-200W
    TOYO
    ETH14-200W - Ball Screw Drive
    TOYO
    ECB14-200W - Belt Drive
    TOYO
    ETB14M-200W - Belt Drive
    SMC Corporation
    MY1M - Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Slide Bearing Guide Type
    TOYO
    ETH14-400W - Ball Screw Drive
    TOYO
    ETH22-750W - Ball Screw Drive
    TOYO
    GLTH5
    TOYO
    ETH22M-750W - Ball Screw Drive
    VIPDO
    mgc80
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей