Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GTH4D-50W
Bill of material
GTH4D-L2-50-BC-M05-C3-0001
IDNR
Ident number
MODEL
Model
GTH4D
BSL
Ball Screw Lead
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
L
364.0 mm
A
25 mm
M
2 mm
N
8 mm
P
125 mm
KG
1.56 mm
SL
100.000 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    TOYO
    GTH3
    TOYO
    GTH5D
    TOYO
    GTH8D-400W
    TOYO
    GTH8D-200W
    TOYO
    GTH4D-100W
    TOYO
    LTF2-15 - Linear Motor Robot Series With Iron Core
    TOYO
    GLTH8-400W
    TOYO
    CGTH8 - Built-in Guidway Slider Cylinder
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей