Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GTH8D-400W
Bill of material
GTH8D-L5-50-BC-M40-C3-0001
MODEL
Model
GTH8D
ACCURACY
Screw accuracy
BSL
Ball Screw Lead
STROKE
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Entrez la valeur pour POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
L
478.0 mm
A
100 mm
M
2 mm
N
8 mm
P
200 mm
KG
6.47 mm