CGTH3-L2-50-M-TC100-01-N1
TOYO
Built-in Guideway Slider Cylinder
CGTH3
Powered by
CAD모델 선택
{toyo/built_in_guideway_slider_cylinder/cgth3/cgth3_asmtab.prj},{NB=CGTH3-L2-50-M-TC100-01-N1(0)},{MODEL=CGTH3},{BSL=2},{STROKE=50},{POS=0},{MCM=M},{BRAKE=},{C=TC100},{CL=01},{KFIOC=-N1},{WR=},{PPATH=assemblies/cgth3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
CGTH3 - Built-in Guidway Slider Cylinder
Bill of material
CGTH3-L2-50-M-TC100-01-N1
MODEL
Model
CGTH3
BSL
Ball Screw Lead
02:2mm
08:8mm
02:2mm
08:8mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
MCM
Motor Connection Method
M:Motor Hidden in the Structure
BM: Motor On Lower Side
BR:Motor On Right Side
BL: Motor On Left Side
M:Motor Hidden in the Structure
BM: Motor On Lower Side
BR:Motor On Right Side
BL: Motor On Left Side
C
Controller
TC100:Standard Edition
TC100E:EtherCAT edition
TC100:Standard Edition
TC100E:EtherCAT edition
CL
Cable Length
1M
3M
5M
10M
1M Bending resistant type
3M Bending resistant type
5M Bending resistant type
10M Bending resistant type
1M
3M
5M
10M
1M Bending resistant type
3M Bending resistant type
5M Bending resistant type
10M Bending resistant type
KFIOC
Kind Of I/O Cable
N1:Shielded I/O Cable
N1:Shielded I/O Cable
WR
No note: straight junction joint
WR:The outlet of 90-degree connector faces right
WL:The outlet of 90-degree connector faces lift
WW:The outlet of 90-degree connector is upward
WM:The outlet of 90-degree connector is downward
No note: straight junction joint
WR:The outlet of 90-degree connector faces right
WL:The outlet of 90-degree connector faces lift
WW:The outlet of 90-degree connector is upward
WM:The outlet of 90-degree connector is downward
L
270.5
mm
A
24
mm
M
1
mm
N
6
mm
P
24
mm
WEIGHT
0.56
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청