Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GLTH8M-400W
Bill of material
GLTH8M-L6-700-BC-M40-C3
MODEL
Model
GLTH8M
LEAD
Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Wert eingeben für POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor position
MB
Motor brand
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
L
1056.0 mm
A
18 mm
M
9 mm
N
22 mm
KG
6.68 mm