Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
LTF2-20 - Linear Motor Robot Series With Iron Core
Bill of material
LTF2-20-RHL2-N-202-LS10-R-N-N-LC100E-A001
MODEL
Model
LTF2-20
CD
Cable direction
MT
Mounting type
SCC
Size of the cable carrier
NM
No. of motor
STROKE
Stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Wert eingeben für POS
mm
cm
inch
ft
ENCODER
Encoder
PO
Position of origin
SENSOR
Sensor
CL
Cable length
HC
Hall Cable
CT
Controller type
ED
W/Wo EtherCAT/DMCNET
SX
Sensors dislocation for double movers
L
539 mm
A
89 mm
M
4
N
12
P
489 mm
KG
13.7 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    TOYO
    LTF2-15 - Linear Motor Robot Series With Iron Core
    TOYO
    LTF2-45 - Linear Motor Robot Series With Iron Core
    TOYO
    LTF2-30 - Linear Motor Robot Series With Iron Core
    TOYO
    GTH12-400W
    TOYO
    GTH8-400W
    TOYO
    LTF2-75 - Linear Motor Robot Series With Iron Core
    TOYO
    LGW17 - Built-in Guideway Linear Motor Robot Series
    TOYO
    GTH5-100W
    TOYO
    LGF5 - Built-in Guideway Linear Motor Robot Series
    TOYO
    LNF2-20 - Linear Motor Robot Series With Airtight Iron Core
    TOYO
    LCF2-20 - Clean Room Linear Motor Robot Series With Iron Core
    TOYO
    GCH5-100W
    TOYO
    GTH8-200W
    TOYO
    LNF2-45 - Linear Motor Robot Series With Airtight Iron Core
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen