GTY12-L5-50-BC-M40-C3
TOYO
Standard/Rod type built-in guideway ball screw actuator
GTY12
Powered by
CAD모델 선택
{toyo/rod_type_built-in_guideway_ball_screw_actuator/gty12/gty12_400w_asmtab.prj},{NB=GTY12-L5-50-BC-M40-C3(0)},{MODEL=GTY12},{BSL=5},{STROKE=50},{POS=0},{MP=BC},{MB=M40},{BRAKE=},{HS=C},{LS=3},{PPATH=assemblies/gty12_400w_asmtpl.prj},{DIST=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GTY12-400W
Bill of material
GTY12-L5-50-BC-M40-C3
MODEL
Model
GTY12
BSL
Ball Screw Lead
5:5mm
10:10mm
20:20mm
32 : 32mm
5:5mm
10:10mm
20:20mm
32 : 32mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor Position
BC: Motor Expased
BM: Motor On Lower Side
BL: Motor On Left Side
BR: Motor On Right Side
BC: Motor Expased
BM: Motor On Lower Side
BL: Motor On Left Side
BR: Motor On Right Side
MB
Motor Brand
M:Mitsubishi 400W
P:Panasonic 400W
Y:Yaskawa 400W
T:Delta 400W
M:Mitsubishi 400W
P:Panasonic 400W
Y:Yaskawa 400W
T:Delta 400W
BRAKE
Brake
Blank:Without brake
B: With Brake
Blank:Without brake
B: With Brake
HS
Home Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
C:Motor Side
D:Opposite Motor Side
E:No Sensor
LS
Limit Sensor
3:1 Pc
4:2 Pc
5:No Sensor
3:1 Pc
4:2 Pc
5:No Sensor
L
406.0
mm
L1
344.0
mm
A
100
mm
M
1
mm
N
6
mm
P
100
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청