Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GTY12-400W
Bill of material
GTY12-L5-50-BC-M40-C3
MODEL
Model
GTY12
BSL
Ball Screw Lead
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
L
406.0 mm
L1
344.0 mm
A
100 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
100 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    TOYO
    GTH12-400W
    TOYO
    GTH8S-400W - Standard/Built-in Guideway Ball Screw Actuator
    TOYO
    GTY8-400W
    TOYO
    GTH8-400W
    TOYO
    MK65 - Belt Drive
    TOYO
    GTY4-50W
    TOYO
    GTY8-200W
    TOYO
    GTY5-100W
    TOYO
    GTH8-200W
    TOYO
    ETH17-400W - Ball Screw Drive
    TOYO
    ETB17M-400W - Belt Drive
    TOYO
    GTY4-100W
    TOYO
    ETH14-400W - Ball Screw Drive
    TOYO
    ETH22-750W - Ball Screw Drive
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей