Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
ETH13-400W - Ball Screw Drive
Bill of material
ETH13-L5-50-M-M40-A1-
MODEL
ETH13
BSB
Ball Screw Brand
T-Standard MIT
BSL
Ball Screw Lead
S
Stroke
mm
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
BR
Motor Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
NP
Nozzle Position
PIN
pin
L
Length
415.0 mm
A
Length
200 mm
M
Number Of Spaces
0
N
Number Of Holes
4
NOTE
Note of Motor size
Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification. mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    TOYO
    ETH14-200W - Ball Screw Drive
    TOYO
    ETH14-400W - Ball Screw Drive
    TOYO
    ETH13-200W - Ball Screw Drive
    TOYO
    ETH17-750W - Ball Screw Drive
    TOYO
    ETH17-400W - Ball Screw Drive
    TOYO
    GTH8-400W
    TOYO
    GTH12-400W
    TOYO
    GTH5-100W
    TOYO
    GTH8-200W
    TOYO
    ETH22-750W - Ball Screw Drive
    TOYO
    ECH14-400W - Clean Room Ball Screw Actuator
    TOYO
    ETB14M-200W - Belt Drive
    TOYO
    ETH17M-400W - Ball Screw Drive
    TOYO
    ETB17M-400W - Belt Drive
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés