ETH13-L5-50-M-M40-A1-
TOYO
Standard ball screw actuator
ETH13
Powered by
CAD모델 선택
{toyo/standard_ball_screw_actuator/eth13/eth13_400_asmtab.prj},{NB=ETH13-L5-50-M-M40-A1-(0)},{MODEL=ETH13},{BSB=T-Standard MIT},{BSL=5},{S=50},{POS=0},{MP=M},{MB=M40},{BR=},{HS=A},{LS=1},{NP=},{PIN=},{PPATH=assemblies/eth13_400_asmtpl.prj},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
ETH13-400W - Ball Screw Drive
Bill of material
ETH13-L5-50-M-M40-A1-
MODEL
ETH13
BSB
Ball Screw Brand
T-Standard MIT
BSL
Ball Screw Lead
5mm
10mm
20mm
32mm
5mm
10mm
20mm
32mm
S
Stroke
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1000.000
1050.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1000.000
1050.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor Position
M: Motor built-in
BC: Motor Exposed
BM: Motor On Lower Side
BR: Motor On Right Side
BL: Motor On Left Side
M: Motor built-in
BC: Motor Exposed
BM: Motor On Lower Side
BR: Motor On Right Side
BL: Motor On Left Side
MB
Motor Brand
M40:Mitsubishi 400W
P40:Panasonic 400W
Y40:Yaskawa 400W
T40:Delta 400W
M40:Mitsubishi 400W
P40:Panasonic 400W
Y40:Yaskawa 400W
T40:Delta 400W
BR
Motor Brake
Without Brake
B: With Brake
Without Brake
B: With Brake
HS
Home Sensor
A:In Side - Motor Side
B:In Side - Opposite Motor Side
C:Out Side - Motor Side
D:Out Side - Opposite Motor Side
E:No Sensor
A:In Side - Motor Side
B:In Side - Opposite Motor Side
C:Out Side - Motor Side
D:Out Side - Opposite Motor Side
E:No Sensor
LS
Limit Sensor
1:In Side - 1 Pc
2:In Side - 2 Pc
3:Out Side - 1 Pc
4:Out Side - 2 Pc
5:No Sensor
1:In Side - 1 Pc
2:In Side - 2 Pc
3:Out Side - 1 Pc
4:Out Side - 2 Pc
5:No Sensor
NP
Nozzle Position
Blank: Without Nozzle
NR:Nozzle in Right
NL:Nozzle in Left
Blank: Without Nozzle
NR:Nozzle in Right
NL:Nozzle in Left
PIN
pin
Blank
P:PIN
Blank
P:PIN
L
Length
415.0
mm
A
Length
200
mm
M
Number Of Spaces
0
N
Number Of Holes
4
NOTE
Note of Motor size
Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청