Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
TOYO
説明
ETH14-400W - ボールネジ駆動
部品表
ETH14-L05-50-M-M40-A1-
MODEL
本体仕様
ETH14
BSB
ボールネジメーカー
標準台湾製
BSL
ボールネジリード
mm
STROKE
有効ストローク
mm
POS
位置
mm
Enter value for POS
位置
mm
cm
inch
ft
MP
モーター位置
MB
モーターメーカー
BRAKE
ブレーキ付き/なし
HS
原点センサ
LS
リミットセンサ
NP
Nozzle Position
PIN
pin
NOTE
モータサイズ注釈
モーターの長さはブランドによって異なるので、カタログに書いてあるサイズをご参考ください。
LMS
Limit maximum speed
3000 rpm/min
LSS
Line speed
250 mm/sec
ADD
Acceleration and deceleration
200 ms
RPA
Repeat positioning accuracy
±0.005 mm
MPW
Maximum portable weight
110 kg
L
アクチュエータ長さ
440.0 mm
M
0 unit
N
4 unit
KG
7.2 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)