Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
东佑达
描述
ETH14-400W - 螺杆驱动
明细表
ETH14-L05-50-M-M40-A1-
MODEL
本体型号
ETH14
BSB
螺杆厂牌
标准台制
BSL
螺杆导程
mm
STROKE
有效行程
mm
POS
位置
mm
输入参数值: POS
位置
mm
cm
inch
ft
MP
马达位置
MB
马达厂牌
BRAKE
刹车有无
HS
原点感应器
LS
端点极限感应器
NP
油嘴位置
PIN
PIN孔
NOTE
马达尺寸注释
马达长度会依各品牌而异,请依型录尺寸为主
LMS
限制最高转速
3000 rpm/min
LSS
线速度
250 mm/sec
ADD
加减速
200 ms
RPA
重复定位精度
±0.005 mm
MPW
最大可搬重量
110 kg
L
滑台总长
440.0 mm
M
0 unit
N
4 unit
KG
7.2 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型