카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
SCF 04-01S
TPC Global
Accessories
SC
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/accessories/sc/scf.prj},{NB=SCF 04-01S},{MODEL=SCF 04-01S},{D=4},{T=Rc 1/8},{P=8.0},{L=22.7},{A=8.5},{B=11.7},{H=12},{X=10.4},{Y=8.2},{WG=5.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SCF - Compact fittings
Bill of material
SCF 04-01S
MODEL
Model
SCF 04-01S
SCF 04-01S
D
Tube Size
4
4
mm
T
Tube Size
Rc 1/8
Rc 1/8
mm
P
8.0
8.0
mm
L
22.7
22.7
mm
A
8.5
8.5
mm
B
11.7
11.7
mm
H
Hex
12
12
mm
X
10.4
10.4
mm
Y
8.2
8.2
mm
WG
Weight
5.0
5.0
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 90° fitting,male, stainless steel AISI-304 - Sealtite Fittings
Anamet Europe
04.04.2019
SQH - One-Touch Fittings / Half Union / Stralght Union / Straight Reducer
TPC Global
15.02.2020
2480.00.25.06.10. - Connecting hose DN10 with 24° cone, 45°/90°
FIBRO
18.04.2023
HygienicMaster FEH632 - Electromagnetic Flowmeter system, remote mount, sen...
ABB Automation
26.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청