Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
SCJ - Compact fittings
明细表
SCJ 04-06
MODEL
Model
SCJ 04-06
D1
Tube Size
4 mm
D2
Tube Size
6 mm
P
8.4 mm
L
33.7 mm
A
21.8 mm
B
11.8 mm
X
10.4 mm
Y
8.2 mm
WG
Weight
3.0 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型