Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SP120 - Speed Controller With One-Touch Feeding
Bill of material
SP1201F-M5-03SD
IDNR
Ident number
ORDER
Order No.
TS
Tube Size
mm
T
Thread
M5X0.8
L1
Dimensions
33.7 mm
L2
Dimensions
13.7 mm
L3
Dimensions
16.4 mm
L4
Dimensions
mm
D1
Dimensions
mm
D2
Dimensions
10 mm
H
Dimensions
8 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD