카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
SP1201F-M5-03SD
TPC Global
Accessories
SP
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/accessories/sp/sp_120.prj},{NB=SP1201F-M5-03SD},{IDNR=},{ORDER=SP1201F-M5-03SD},{TS=3},{T=M5X0.8},{L1=33.7},{L2=13.7},{L3=16.4},{L4=19.3},{D1=10.2},{D2=10},{H=8},{TYPE=Elbow Type},{NDM=5.000},{S=8.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SP120 - Speed Controller With One-Touch Feeding
Bill of material
SP1201F-M5-03SD
IDNR
Ident number
ORDER
Order No.
SP1201F-M5-03SD
SP1201F-M5-03SD
TS
Tube Size
3
3
mm
T
Thread
M5X0.8
L1
Dimensions
33.7
mm
L2
Dimensions
13.7
mm
L3
Dimensions
16.4
mm
L4
Dimensions
19.3
19.3
mm
D1
Dimensions
10.2
10.2
mm
D2
Dimensions
10
mm
H
Dimensions
8
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청