Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SPF100 - Speed Controller With One-Touch Feeding
Bill of material
SP100F-04
IDNR
Ident number
ORDER
Order No.
SP100F-04
TS
Tube Size
4 mm
L1MIN
Dimensions
27.2 mm
L1MAX
Dimensions
30.5 mm
L2
Dimensions
44.8 mm
L3
Dimensions
17.5 mm
L4
Dimensions
12.6 mm
D1
Dimensions
10.2 mm
D2
Dimensions
3.2 mm
P
Dimensions
16 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    TPC Global
    SPF300 - Speed Controller With One-Touch Feeding
    TPC Global
    SPF200 - Speed Controller With One-Touch Feeding
    KCC Precision
    SCF300 - Speed Controller With One-Touch Feeding
    KCC Precision
    KASP4000-04
    TPC Global
    SCH-00 - Compact fittings
    TPC Global
    SPF205 - Speed Controller With One-Touch Feeding
    TPC Global
    NRT - Rack Pinion Table Type
    AIRWORK
    VY - Solenoid valves VY Series
    KCC Precision
    SC2000F-3_16
    KCC Precision
    SCF100 - Speed Controller With One-Touch Feeding
    KCC Precision
    SCF200 - Speed Controller With One-Touch Feeding
    TPC Global
    W5 - Auto switch / Reed switch
    TPC Global
    DPSA - Digital Pressure Sensor
    TPC Global
    W8H - Automatic Reed / Rail Mounted / Horizontal Type
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés