카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
SPR08-02S
TPC Global
Accessories
SPR
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/accessories/spr/spr.prj},{NB=SPR08-02S},{IDNR=},{MODEL=SPR08-02S},{D=8},{P=14.5},{T=R 1/4},{L1=19.2},{L2MIN=51.3},{L2MAX=57.1},{E1=27.9},{E2=9.0},{A=11.0},{B=18.3},{H=15},{W=40.0},{TX=13.157},{ML1=13.000},{ML2=10.000},{ML3=5.000},{ML4=1.500},{D1=12.000},{D2=13.800},{D3=9.800},{D4=12.800},{D5=11.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SPR - Speed Controller
Bill of material
SPR08-02S
MODEL
SPR08-02S
SPR08-02S
mm
D
8
8
mm
P
14.5
14.5
mm
T
R 1/4
R 1/4
mm
L1
19.2
19.2
mm
L2MIN
51.3
51.3
mm
L2MAX
57.1
57.1
mm
E1
27.9
27.9
mm
E2
9.0
9.0
mm
A
11.0
11.0
mm
B
18.3
18.3
mm
H
15
15
mm
W
40.0
40.0
mm
ML4
1.500
1.500
mm
D1
12.000
12.000
mm
D2
13.800
13.800
mm
D3
9.800
9.800
mm
D4
12.800
12.800
mm
D5
11.000
11.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JS - Floating Joint: Stainless Steel Type
SMC Corporation
02.06.2024
ADR - Double Rod Cylinder
TPC Global
15.02.2020
DV1120 - 5 Port Pilot Solenoid Valve Single Solenoid / Body Ported
TPC Global
15.02.2020
SP-D - Speed Controller
TPC Global
15.02.2020
SP220 - Speed Controller With One-Touch Feeding
TPC Global
15.02.2020
SP320 - Speed Controller With One-Touch Feeding
TPC Global
15.02.2020
RDS5120 - Rubber Seal 5Port Pilot Valve 2 Position / Single Solenoid Type
TPC Global
15.05.2019
SQH - One-Touch Fittings / Half Union / Stralght Union / Straight Reducer
TPC Global
15.02.2020
RSM1000 - Solenoid Valve
TPC Global
15.02.2020
Safety valve - Series RV2
Aventics
13.07.2022
SP120 - Speed Controller With One-Touch Feeding
TPC Global
15.02.2020
Modèle 58917 - Safety valve with ducted exhaust for liquids, gases and stea...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
24.03.2021
JSC
NIHON PISCO CO., LTD.
27.10.2022
pl - tube connector
AirTAC
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청