카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
SQVT 08-01S
TPC Global
Accessories
SQ
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/accessories/sq/sqvt.prj},{NB=SQVT 08-01S},{IDNR=},{MD=SQVT 08-01S},{D=8},{D1=15.4},{TS=14.5},{T=R 1/8},{L1=22.5},{L2=69.7},{E=25.6},{A=8},{B=18.3},{J=17.9},{H=14},{OR=5.0},{W=53},{HH=5.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SQVT - One-Touch Fittings / 3 Branches
Bill of material
SQVT 08-01S
IDNR
Ident number
MD
SQVT 08-01S
SQVT 08-01S
mm
D
8
8
mm
D1
15.4
15.4
mm
TS
14.5
14.5
mm
T
R 1/8
R 1/8
mm
L1
22.5
22.5
mm
L2
69.7
69.7
mm
E
25.6
25.6
mm
A
8
8
mm
B
18.3
18.3
mm
J
17.9
17.9
mm
H
14
14
mm
OR
5.0
5.0
mm
W
53
53
g
HH
5.500
5.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SQH - One-Touch Fittings / Half Union / Stralght Union / Straight Reducer
TPC Global
15.02.2020
SQVD - One-Touch Fittings / 2 Branches
TPC Global
15.02.2020
SCF - Compact fittings
TPC Global
15.02.2020
2480.00.25.06.10. - Connecting hose DN10 with 24° cone, 45°/90°
FIBRO
18.04.2023
ISO 90° fitting,male, stainless steel AISI-304 - Sealtite Fittings
Anamet Europe
04.04.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청