Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
TPC Global
描述
NDMK - 直接安装气缸/非旋转连杆/双作用:单杆
明细表
NDMK10-5D
IDNR
标识号码
MOUNTING
Mounting
NDMK
BS
Bore Size
mm
STROKE
Stroke
mm
ACTING
Acting
Double Acting
POS
Working stroke
mm
输入参数值: POS
Working stroke
mm
cm
inch
ft
POSA
Nut position
mm
输入参数值: POSA
Nut position
mm
cm
inch
ft
A
Dimensions
10.0 mm
A1
Dimensions
0.0 mm
B
Dimensions
15.2 mm
C
Dimensions
24 mm
D
Dimensions
4 mm
E
Dimensions
7 mm
F
Dimensions
8.0 mm
FL
Dimensions
12.0 mm
FK
Dimensions
12.0 mm
FA
Dimensions
16.5 mm
FB
Dimensions
9 mm
H
Dimensions
21 mm
J
Dimensions
10 mm
K
Dimensions
18 mm
KI
Thread
M3x0.5
MM
Thread
M4x0.7
NA
Dimensions
7.0 mm
NB1
Dimensions
15.0 mm
NN
Thread
M3x0.7 DP:6
P
Dimensions
3.2 mm
Q
Dimensions
0 mm
QA
Dimensions
0 mm
R
Dimensions
0 mm
T
Dimensions
6 DP:5
U
Dimensions
10.5 mm
Y
Dimensions
11.5 mm
LG
Dimensions
35 mm
LT
Dimensions
56 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    TPC Global
    NDM - 蛄锶涮??/?褡/??:?室
    CHELIC
    TD - 双轴气缸
    AirTAC
    TR - 双轴气缸
    AirTAC
    TN - 双轴气缸
    TPC Global
    ADR - Double Rod Cylinder
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型