카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
NLPD12-10
TPC Global
Actuator
NLPD
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/actuator/nlpd/nlpd_asmtab.prj},{NB=NLPD12-10(0_0_0)},{BSX=12},{L1=2.000},{L2=9.500},{L3=8.000},{L4=MIN},{B1=48.000},{B2=38.000},{B3=40.000},{B4=29.000},{B5=42.400},{B6=28.500},{B7=8.000},{B8=12.000},{D1=7.000},{D2=12.300},{D3=23.000},{D4=5.000},{D41=7.500},{H41=15.000},{D5=9.500},{H1=28.000},{H11=11.500},{H2=5.000},{H3=30.500},{H4=MIN},{H5=MIN},{H6=12.000},{H7=13.500},{R1=6.500},{R2=4.000},{R2D1=4.400},{R2D=40.000},{R1H=5.300},{R2H=24.500},{SS1=14.000},{SS2=6.000},{SS3=3.500},{SSD=3.000},{SSH=4.400},{NXX=MIN},{OXX=MIN},{PXX=MIN},{RXX=MIN},{SXX=MIN},{TXX=MIN},{UXX=MIN},{VXX=MIN},{SXXX=MIN},{RDXX=MIN},{X1=MIN},{MM=8},{IDNR=},{BS=12},{STROKE=10},{POS=0},{ADBOLT=},{RAF=0},{RAA=0},{LOC=},{AUTOSW=},{NASW=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
NLPD - Table Cylinder
Bill of material
NLPD12-10
BS
Bore Size
12
12
mm
STROKE
Standard stroke Range
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
75.000
100.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
75.000
100.000
mm
POS
Slide Position
mm
값 입력 POS
Slide Position
mm
cm
inch
ft
확인
ADBOLT
Stroke Adjust Bolt
None
RF: Forward Bolt(Rubber)
RB: Backward Bolt(Rubber)
R: Both Side (RF+RB)
SF: Forward Bolt
SB: Backward Bolt
S: Both Side (SF+SB)
MF: Forward Bolt
MB: Backward Bolt
M: Both Side(MF+MB)
None
RF: Forward Bolt(Rubber)
RB: Backward Bolt(Rubber)
R: Both Side (RF+RB)
SF: Forward Bolt
SB: Backward Bolt
S: Both Side (SF+SB)
MF: Forward Bolt
MB: Backward Bolt
M: Both Side(MF+MB)
mm
RAF
Foward Adjust Range
0
5
15
25
0
5
15
25
mm
RAA
Backward Adjust Range
0
5
10
15
0
5
10
15
LOC
Location
Left Side
Right Side
Left Side
Right Side
AUTOSW
Auto Switch
No Auto Switch
W8H
W8V
W9H
W9V
W9HN
W10V
W9HP
No Auto Switch
W8H
W8V
W9H
W9V
W9HN
W10V
W9HP
NASW
No. of Auto Switch
None
None
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청