카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
PC1B - Combination M5
Bill of material
PC1B-M5
IDNR
Ident number
SER
Regulator Unit
PC1B
TH
Thread
TC
Tube Connection
DO
Drain Option
PO
Gauge Option
A
126 mm
B
126 mm
C
198 mm
D
98 mm
H1
Body
35.000 mm
H2
Body
49.000 mm
H3
Body
59.000 mm
H4
Body
78.000 mm
D1
Body
52.000 mm
B1
Connect Hall
63.000 mm
B2
Connect Hall
65.000 mm
T1
Connect Hall
32.000 mm
T2
Connect Hall
35.000 mm
CH
Chanfer
11.500 mm
TD1
77.600 mm
TD2
80.000 mm
TH1
14.200 mm
HTD
54.400 mm
HTD1
19.000 mm
TD3
94.000 mm
MD
117.000 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드