카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
DVC1140-1H-
TPC Global
Directional Control Valve
DVC1000
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/direc_contr_valve/dvc1000/dvc1140_asmtab.prj},{NB=DVC1140-1H-},{IDNR=},{V=1},{EE=H},{PS=Non Subplate},{LL=},{FIT=},{PPATH=dvc1140_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
DVC1140 - Compact Type Valve / Base Mounted Type
Bill of material
DVC1140-1H-
IDNR
Ident number
V
Voltage
AC110V
AC220V
DC24V
DC12V
AC110V
AC220V
DC24V
DC12V
EE
Electrical Entry
Horizontal
Horizontal
PS
Port Size
Non Subplate
LL
Lead Line Length
300mm (Standard)
100mm
200mm
400mm
500mm
600mm
700mm
800mm
900mm
1000mm
1100mm
1200mm
1300mm
1400mm
1500mm
1600mm
1700mm
1800mm
1900mm
2000mm
300mm (Standard)
100mm
200mm
400mm
500mm
600mm
700mm
800mm
900mm
1000mm
1100mm
1200mm
1300mm
1400mm
1500mm
1600mm
1700mm
1800mm
1900mm
2000mm
FIT
None
T4
T6
None
T4
T6
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DVCM1-40 - DVCM1 Valve / Manifold / Body Ported
TPC Global
15.02.2020
PR3 - PR3 Series
TPC Global
15.02.2020
DV1140 - 5 Port Pilot Solenoid Valve Single Solenoid / Base Ported
TPC Global
15.02.2020
BOAX-B Bareshaft Valve - Centred disc butterfly valves with AMRING elastome...
KSB
11.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청