Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MC 10 - Bodenplatte Multigates IP54/55-Serie
Stückliste
103552 MC 10
ARTNR
Art.Nr.
103552
DES
Beschreibung
MC 10 HELLGRAU UL94V-0
OC
Ausschnitt
FL21 (C-Ausschnitt)
IP
IP Schutzart
IP55
MAT
Material der Membrane
TPE
T
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
SM
Brandklasse
UL94-V0, selbstverlöschend
SR
Eigenschaften
RoHS
NE
Anzahl Kabeldurchführungen
10
SPL
Geeignet für Kabel mit Stecker
Nein
DIAMIN
Kabeldurchmesser (min.)
7 mm
DIAMAX
Kabeldurchmesser (max.)
30 mm
IR1
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
2 x 7 - 12 mm
IR2
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
8 x 10 - 30 mm
MT
Montageart
Schrauben
NH
Anzahl Schraublöcher
4
DH
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
9.5 mm
B
Breite
216 mm
L
Länge
84 mm
H
Höhe
48 mm
D1
Tiefe 1
45 mm
D2
Tiefe 2
12 mm
WP
Gewicht Verpackungseinheit
20.7 kg
PK
Verpackung
Großverpackung
PA
Verpackungseinheit
100
MOQ
Liefereinheit
100
DT
Lieferzeit
ab Lager
CN
Zolltarifnummer
39269097