Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
MC 10 - Cable Entry Plate IP55
Lista materiale
103552 MC 10
ARTNR
Num.Art.
103552
DES
Descrizione
MC 10 GRIGIO CHIARO UL94V-0
OC
Apertura
FL21 (Apertura C)
IP
Protezione IP
IP55
MAT
Materiale della membrana
TPE
T
Range di temperatura
-40 a 100 °C
SM
Grado di estinguenza
UL94-V0 auto-estinguente
SR
Caratteristiche
RoHS
NE
Numero guide di passaggio
10
SPL
Adatto per cavi confezionati
No
DIAMIN
Diametro cavi (min.)
7 mm
DIAMAX
Diametro cavi (max.)
30 mm
IR1
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
2 x 7 - 12 mm
IR2
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
8 x 10 - 30 mm
MT
Tipo di fissaggio
Vite
NH
Numero di fori per viti
4
DH
Diametro fori per viti (Ø)
9.5 mm
B
Larghezza
216 mm
L
Lunghezza
84 mm
H
Altezza
48 mm
D1
Profondità 1
45 mm
D2
Profondità 2
12 mm
WP
Peso unità di imballaggio
20.7 kg
PK
Imballaggio
Imballaggio multiplo
PA
Unità di imballaggio
100
MOQ
Quantità di consegna
100
DT
Consegna
a magazzino
CN
Numero tariffa doganale
39269097
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD