suomi
italiano
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Trelleborg Industrial Products
생성됨: 01.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Trelleborg Industrial Products
103552 MC 10
Trelleborg Industrial Products
Cable Entry Plates
Products with IP54/55 classification
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_moulded_components/gland_plates/products_w_ip54_55/mc_10.prj},{NB=103552 MC 10},{ARTNR=103552},{DIAMIN=7},{DIAMAX=30},{NH=4},{DH=9.5},{B=216},{L=84},{H=48},{D1=45},{D2=12},{W=0.202},{WP=20.7},{PA=100},{MOQ=100},{CN=39269097},{DES=MC 10 LIGHT GREY UL94V-0},{OC=FL21 (C-opening)},{IP=IP55},{MAT=TPE},{T=-40 to +100},{SM=UL94-V0, self-extinguishing},{SR=RoHS},{NE=10},{SPL=No},{IR1=2 x 7 - 12},{IR2=8 x 10 - 30},{MT=Screw},{PK=Bulk packed},{DT=from stock},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0},{AAO677=Trelleborg Industrial Products},{MANUFACTURER_URL=https://www.trelleborg.com/en},{AAQ326=https://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/products-and-solutions/cable-entry-solutions},{AAO676=103552},{CERTIFICATION=cURus, REACH, RoHS},{CTN=39269097}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
MC 10 - Gland Plate Multigates IP54/55-series
Bill of material
103552 MC 10
ARTNR
Art.No.
103552
DES
Description
MC 10 LIGHT GREY UL94V-0
OC
Cutout
FL21 (C-opening)
IP
IP Protection
IP55
MAT
Material of the Membrane
TPE
T
Material temperature range
-40 to +100
°C
SM
Flammability classification
UL94-V0, self-extinguishing
SR
Properties
RoHS
NE
N. of cable lead-throughs
10
SPL
Suited for cables with connector
No
DIAMIN
Cable diameter (min.)
7
mm
DIAMAX
Cable diameter (max.)
30
mm
IR1
Cable installation range 1 (Ø)
2 x 7 - 12
mm
IR2
Cable installation range 2 (Ø)
8 x 10 - 30
mm
MT
Mounting type
Screw
NH
Number of screw holes
4
DH
Screw holes diameter (Ø)
9.5
mm
B
Width
216
mm
L
Length
84
mm
H
Height
48
mm
D1
Depth 1
45
mm
D2
Depth 2
12
mm
WP
Packaging unit weight
20.7
kg
PK
Packing
Bulk packed
PA
Packaging Unit
100
MOQ
Delivery Unit
100
DT
Delivery time
from stock
CN
Customs Tariff Number
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청