Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
MC 10 - Cable Entry Plate IP55
明细表
103552 MC 10
ARTNR
料号
103552
DES
描述
MC 10 LIGHT GREY UL94V-0
OC
开孔尺寸
FL21(C 开孔)
IP
IP等级
IP55
MAT
材质
TPE
T
材料温度区间
-40 到 +100 °C
SM
阻燃等级
UL94-V0,自熄灭
SR
特性
RoHS
NE
适用线数
10
SPL
适用于有接头的线缆
DIAMIN
最小线径
7 mm
DIAMAX
最大线径
30 mm
IR1
线径范围1(∅)
2 x 7 - 12 mm
IR2
线径范围2(∅)
8 x 10 - 30 mm
MT
安装方式
拧紧
NH
螺丝数量
4
DH
螺丝孔径
9.5 mm
B
宽度
216 mm
L
长度
84 mm
H
高度(mm)
48 mm
D1
深度 1
45 mm
D2
深度 2
12 mm
WP
包装重量
20.7 kg
PK
包装方式
批量包装
PA
包装数量
100
MOQ
发货数量
100
DT
交货时间
有库存
CN
海关关税号
39269097
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型