Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MC 16 - Bodenplatte Multigates IP54/55-Serie
Stückliste
100084F MC 16
ARTNR
Art.Nr.
DES
Beschreibung
MC 16 HELLGRAU
OC
Ausschnitt
FL21 (C-Ausschnitt)
IP
IP Schutzart
IP54
MAT
Material der Membrane
TPE
T
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
SH
Eigenschaften
halogenfrei
SR
Eigenschaften
RoHS
NE
Anzahl Kabeldurchführungen
16
IR1
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
15 x 10 - 20 mm
IR2
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
1 x 10 - 30 mm
MT
Montageart
Schrauben
NH
Anzahl Schraublöcher
4
DH
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
9.5 mm
B
Breite
216 mm
L
Länge
84 mm
H
Höhe
31 mm
D1
Tiefe 1
14 mm
D2
Tiefe 2
22 mm
WP
Gewicht Verpackungseinheit
kg
PK
Verpackung
PA
Verpackungseinheit
MOQ
Liefereinheit
DT
Lieferzeit
CN
Zolltarifnummer
39269097
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen