Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
MC 16 - Cable Entry Plate IP54
Lista materiale
100084F MC 16
ARTNR
Num.Art.
DES
Descrizione
MC 16 GRIGIO CHIARO
OC
Apertura
FL21 (Apertura C)
IP
Protezione IP
IP54
MAT
Materiale della membrana
TPE
T
Range di temperatura
-40 a 100 °C
SH
Caratteristiche
Senza alogeni
SR
Caratteristiche
RoHS
NE
Numero guide di passaggio
16
IR1
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
15 x 10 - 20 mm
IR2
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
1 x 10 - 30 mm
MT
Tipo di fissaggio
Vite
NH
Numero di fori per viti
4
DH
Diametro fori per viti (Ø)
9.5 mm
B
Larghezza
216 mm
L
Lunghezza
84 mm
H
Altezza
31 mm
D1
Profondità 1
14 mm
D2
Profondità 2
22 mm
WP
Peso unità di imballaggio
kg
PK
Imballaggio
PA
Unità di imballaggio
MOQ
Quantità di consegna
DT
Consegna
CN
Numero tariffa doganale
39269097