Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
MC 25 - Cable Entry Plate IP65
明细表
100239 MC 25
ARTNR
料号
DES
描述
OC
开孔尺寸
FL21(C 开孔)
IP
IP等级
IP65
MAT
材质
TPE
T
材料温度区间
-40 到 +100 °C
SM
阻燃等级
SH
特性
SR
特性
RoHS
NE
适用线数
25
SPL
适用于有接头的线缆
DIAMIN
最小线径
mm
DIAMAX
最大线径
mm
IR1
线径范围1(∅)
4 x 5 - 7 mm
IR2
线径范围2(∅)
4 x 8 - 12 mm
IR3
线径范围3(∅)
12 x 10 - 14 mm
IR4
线径范围4(∅)
mm
IR5
线径范围5(∅)
1 x 20 - 26 mm
MT
安装方式
拧紧
NH
螺丝数量
4
DH
螺丝孔径
9.5 mm
B
宽度
216 mm
L
长度
84 mm
H
高度(mm)
27 mm
D1
深度 1
15 mm
D2
深度 2
21 mm
WP
包装重量
kg
PK
包装方式
PA
包装数量
MOQ
发货数量
DT
交货时间
CN
海关关税号
39269097
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型