Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 01.12.2021 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
RMC 3 - Bodenplatte Multigates IP65-Serie
Stückliste
107443 RMC 3
ARTNR
Art.Nr.
DES
Beschreibung
OC
Ausschnitt
FL21 (C-Ausschnitt)
IP
IP Schutzart
IP65
MAT
Material der Membrane
TPE
T
Material Temperaturbereich
-40 bis +90 °C
SM
Brandklasse
SH
Eigenschaften
halogenfrei
SR
Eigenschaften
RoHS
NE
Anzahl Kabeldurchführungen
7
SPL
Geeignet für Kabel mit Stecker
DIAMIN
Kabeldurchmesser (min.)
mm
DIAMAX
Kabeldurchmesser (max.)
mm
IR1
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
4 x 7 - 10 mm
IR2
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
3 x 12 - 57 mm
MT
Montageart
Schrauben
NH
Anzahl Schraublöcher
4
DH
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
9.5 mm
B
Breite
220 mm
L
Länge
88 mm
H
Höhe
26 mm
WP
Gewicht Verpackungseinheit
kg
PK
Verpackung
PA
Verpackungseinheit
MOQ
Liefereinheit
DT
Lieferzeit
CN
Zolltarifnummer
39269097