suomi
italiano
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Trelleborg Industrial Products
생성됨: 01.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Trelleborg Industrial Products
107295 MH-16 F17-1
Trelleborg Industrial Products
Cable Entry Plates
Products with IP66 classification
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_moulded_components/gland_plates/products_w_ip66/mh_16_f17_1.prj},{NB=107295 MH-16 F17-1},{ARTNR=107295},{DIAMIN=3},{DIAMAX=13},{NH=4},{DH=4.5},{B=127},{L=56},{H=19},{W=0.059},{WP=6.3},{PA=100},{MOQ=100},{CN=39269097},{DES=MH-16 F 17-1 LIGHT GREY V-0},{OC=B16 (Industrial connector)},{IP=IP66},{MAT=TPE},{T=-40 to +90},{SM=UL94-V0, self-extinguishing},{SH=halogen free},{SR=RoHS},{NE=17},{SPL=No},{IR1=12 x 3 - 7},{IR2=5 x 7 - 13},{MT=Screw},{PK=Bulk packed},{DT=from stock},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0},{AAO677=Trelleborg Industrial Products},{MANUFACTURER_URL=https://www.trelleborg.com/en},{AAQ326=https://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/products-and-solutions/cable-entry-solutions},{AAO676=107295},{CERTIFICATION=ECOLAB, cURus, TUV, REACH, RoHS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
MH-16 F 17-1 - Cable Entry Plate IP66
Bill of material
107295 MH-16 F17-1
ARTNR
Art.No.
107295
107295
DES
Description
MH-16 F 17-1 LIGHT GREY V-0
MH-16 F 17-1 LIGHT GREY V-0
OC
Cutout
B16 (Industrial connector)
IP
IP Protection
IP66
MAT
Material of the Membrane
TPE
T
Material temperature range
-40 to +90
°C
SM
Flammability classification
UL94-V0, self-extinguishing
SH
Properties
halogen free
SR
Properties
RoHS
NE
N. of cable lead-throughs
17
SPL
Suited for cables with connector
No
DIAMIN
Cable diameter (min.)
3
mm
DIAMAX
Cable diameter (max.)
13
mm
IR1
Cable installation range 1 (Ø)
12 x 3 - 7
mm
IR2
Cable installation range 2 (Ø)
5 x 7 - 13
mm
MT
Mounting type
Screw
NH
Number of screw holes
4
DH
Screw holes diameter (Ø)
4.5
mm
B
Width
127
mm
L
Length
56
mm
H
Height
19
mm
WP
Packaging unit weight
6.3
6.3
kg
PK
Packing
Bulk packed
Bulk packed
PA
Packaging Unit
100
100
MOQ
Delivery Unit
100
100
DT
Delivery time
from stock
from stock
CN
Customs Tariff Number
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청