Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
MH-24 F 27-1 - Cable Entry Plate IP66
明细表
107480 MH-24 F 27-1
ARTNR
料号
DES
描述
OC
开孔尺寸
B24(工业连接器)
IP
IP等级
IP66
MAT
材质
TPE
T
材料温度区间
-40 到 +90 °C
SM
阻燃等级
UL94-V0,自熄灭
SH
特性
无卤
SR
特性
RoHS
NE
适用线数
27
SPL
适用于有接头的线缆
DIAMIN
最小线径
3 mm
DIAMAX
最大线径
13 mm
IR1
线径范围1(∅)
12 x 3 - 7 mm
IR2
线径范围2(∅)
10 x 4.5 - 10 mm
IR3
线径范围3(∅)
5 x 7 - 13 mm
MT
安装方式
拧紧
NH
螺丝数量
4
DH
螺丝孔径
4.5 mm
B
宽度
154 mm
L
长度
56 mm
H
高度(mm)
19 mm
WP
包装重量
kg
PK
包装方式
PA
包装数量
MOQ
发货数量
DT
交货时间
按需求
CN
海关关税号
39269097
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型