Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 01.12.2021 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
MB 5/11 - Bodenplatte für Multigates der IP66/67-Serie
Stückliste
103608 MB 5/11
ARTNR
Art.Nr.
DES
Beschreibung
OC
Ausschnitt
FL13 (B-Ausschnitt)
IP
IP Schutzart
IP67
MAT
Material der Membrane
TPE
T
Material Temperaturbereich
-40 bis +100 °C
SM
Brandklasse
SH
Eigenschaften
SR
Eigenschaften
RoHS
NE
Anzahl Kabeldurchführungen
11
SPL
Geeignet für Kabel mit Stecker
DIAMIN
Kabeldurchmesser (min.)
mm
DIAMAX
Kabeldurchmesser (max.)
mm
IR1
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
4 x 5 - 7 mm
IR2
Kabelanzahl x Dichtbereich 2 (Ø)
3 x 7 - 10 mm
IR3
Kabelanzahl x Dichtbereich 3 (Ø)
2 x 10 - 14 mm
IR4
Kabelanzahl x Dichtbereich 4 (Ø)
2 x 15 - 30 mm
MT
Montageart
Schrauben
NH
Anzahl Schraublöcher
4
DH
Durchmesser Schraublöcher (Ø)
7.0 mm
B
Breite
147 mm
L
Länge
57 mm
H
Höhe
42 mm
D1
Tiefe 1
26 mm
D2
Tiefe 2
23 mm
WP
Gewicht Verpackungseinheit
kg
PK
Verpackung
PA
Verpackungseinheit
MOQ
Liefereinheit
DT
Lieferzeit
CN
Zolltarifnummer
39269097
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen