Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 1 déc. 2021.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
MB 5/11 - Gland Plate Multigates IP66/67-series
Bill of material
103608 MB 5/11
ARTNR
Art.No.
DES
Description
OC
Cutout
FL13 (B-opening)
IP
IP Protection
IP67
MAT
Material of the Membrane
TPE
T
Material temperature range
-40 to +100 °C
SM
Flammability classification
SH
Properties
SR
Properties
RoHS
NE
N. of cable lead-throughs
11
SPL
Suited for cables with connector
DIAMIN
Cable diameter (min.)
mm
DIAMAX
Cable diameter (max.)
mm
IR1
Cable installation range 1 (Ø)
4 x 5 - 7 mm
IR2
Cable installation range 2 (Ø)
3 x 7 - 10 mm
IR3
Cable installation range 3 (Ø)
2 x 10 - 14 mm
IR4
Cable installation range 4 (Ø)
2 x 15 - 30 mm
MT
Mounting type
Screw
NH
Number of screw holes
4
DH
Screw holes diameter (Ø)
7.0 mm
B
Width
147 mm
L
Length
57 mm
H
Height
42 mm
D1
Depth 1
26 mm
D2
Depth 2
23 mm
WP
Packaging unit weight
kg
PK
Packing
PA
Packaging Unit
MOQ
Delivery Unit
DT
Delivery time
CN
Customs Tariff Number
39269097
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés