Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 dic 2021.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
MC 35/37 - Cable Entry Plate IP67
Lista materiale
103589B MC 35/37
ARTNR
Num.Art.
DES
Descrizione
OC
Apertura
FL21 (Apertura C)
IP
Protezione IP
IP67
MAT
Materiale della membrana
TPE
T
Range di temperatura
-40 a 100 °C
SM
Grado di estinguenza
SH
Caratteristiche
SR
Caratteristiche
RoHS
NE
Numero guide di passaggio
37
SPL
Adatto per cavi confezionati
DIAMIN
Diametro cavi (min.)
mm
DIAMAX
Diametro cavi (max.)
mm
IR1
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
4 x 6 - 10 mm
IR2
n° cavi x range di tenuta 2 (Ø)
14 x 8 - 12 mm
IR3
n° cavi x range di tenuta 3 (Ø)
16 x 10 - 14 mm
IR4
n° cavi x range di tenuta 4 (Ø)
2 x 12 - 18 mm
IR5
n° cavi x range di tenuta 5 (Ø)
1 x 17 - 32 mm
MT
Tipo di fissaggio
Vite
NH
Numero di fori per viti
4
DH
Diametro fori per viti (Ø)
9.5 mm
B
Larghezza
222 mm
L
Lunghezza
92 mm
H
Altezza
43 mm
D1
Profondità 1
30 mm
D2
Profondità 2
23 mm
WP
Peso unità di imballaggio
kg
PK
Imballaggio
PA
Unità di imballaggio
MOQ
Quantità di consegna
DT
Consegna
CN
Numero tariffa doganale
39269097
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD