Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2021/12/01より生産終了となっております。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
MC 35/37 - Gland Plate Multigates IP66/67-series
Bill of material
103589B MC 35/37
ARTNR
Art.No.
DES
Description
OC
Cutout
FL21 (C-opening)
IP
IP Protection
IP67
MAT
Material of the Membrane
TPE
T
Material temperature range
-40 to +100 °C
SM
Flammability classification
SH
Properties
SR
Properties
RoHS
NE
N. of cable lead-throughs
37
SPL
Suited for cables with connector
DIAMIN
Cable diameter (min.)
mm
DIAMAX
Cable diameter (max.)
mm
IR1
Cable installation range 1 (Ø)
4 x 6 - 10 mm
IR2
Cable installation range 2 (Ø)
14 x 8 - 12 mm
IR3
Cable installation range 3 (Ø)
16 x 10 - 14 mm
IR4
Cable installation range 4 (Ø)
2 x 12 - 18 mm
IR5
Cable installation range 5 (Ø)
1 x 17 - 32 mm
MT
Mounting type
Screw
NH
Number of screw holes
4
DH
Screw holes diameter (Ø)
9.5 mm
B
Width
222 mm
L
Length
92 mm
H
Height
43 mm
D1
Depth 1
30 mm
D2
Depth 2
23 mm
WP
Packaging unit weight
kg
PK
Packing
PA
Packaging Unit
MOQ
Delivery Unit
DT
Delivery time
CN
Customs Tariff Number
39269097
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)