WE250B033AT05
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scrapers
Turcon® Excluder® DC
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/abstreifer/turcon_excluder_dc/te_dc_asmtab.prj},{NB=WE250B033AT05 (0)},{IDNR=},{RS=033},{BI=3.497},{TBI=+0.000/-0.002},{BM=88.82},{TBM=+0.00/-0.05},{A1I=3.845},{TA1I=+0.002/-0.000},{A1M=97.66},{TA1M=+0.05/-0.00},{G1I=0.240},{TG1I=+0.005/-0.000},{G1M=6.10},{TG1M=+0.13/-0.00},{NUT=0},{TYPE=0},{MC=T05},{FI=0.42},{FM=1.07},{ORS=239},{PPATH=te_dc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 75
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Turcon® Excluder® DC - Rubber Energised Double-acting Scraper from Turcon® materials
Bill of material
WE250B033AT05
PARTNO
Part No.
WE250B033
WE250B033
RS
Rod Size MS-33675
033
033
BI
Rod Diameter B
3.497
3.497
인치
TBI
Rod Diameter B Tolerance
+0.000/-0.002
+0.000/-0.002
인치
BM
Rod Diameter B
88.82
88.82
mm
TBM
Rod Diameter B Tolerance
+0.00/-0.05
+0.00/-0.05
mm
A1I
Groove Diameter A1
3.845
3.845
인치
TA1I
Groove Diameter A1 Tolerance
+0.002/-0.000
+0.002/-0.000
인치
A1M
Groove Diameter A1
97.66
97.66
mm
TA1M
Groove Diameter A1 Tolerance
+0.05/-0.00
+0.05/-0.00
mm
G1I
Width G1
0.240
0.240
인치
TG1I
Width G1 Tolerance
+0.005/-0.000
인치
G1M
Width G1
6.10
6.10
mm
TG1M
Width G1 Tolerance
+0.13/-0.00
mm
NUT
Groove
without groove
with groove
without groove
with groove
TYPE
Type
no Notches
Notches
no Notches
Notches
MC
Seal Ring Material
Turcon®T05
Turcon®T19
Turcon®T99
Turcon®T05
Turcon®T19
Turcon®T99
FI
Diameter clearance
0.42
인치
FM
Diameter clearance
1.07
mm
ORS
O-Ring size AS 568A
239
239
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청