Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 75
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Turcon® Excluder® DC Serie E - Rubber Energised Double-acting Scraper from Turcon® materials
Bill of material
WE650S033AT05
PARTNO
Part No.
RS
Rod Size MS-33675
BI
Rod Diameter B
Pulgada
TBI
Rod Diameter B Tolerance
Pulgada
BM
Rod Diameter B
mm
TBM
Rod Diameter B Tolerance
mm
A2I
Groove Diameter A2
Pulgada
TA2I
Groove Diameter A2 Tolerance
Pulgada
A2M
Groove Diameter A2
mm
TA2M
Groove Diameter A2 Tolerance
mm
G2I
Width G2
Pulgada
TG2I
Width G2 Tolerance
+0.005/-0.000 Pulgada
G2M
Width G2
mm
TG2M
Width G2 Tolerance
+0.13/-0.00 mm
NUT
Groove
TYPE
Type
MC
Seal Ring Material
DI
Bore Diameter
Pulgada
TDI
Bore Diameter Tolerance
+0.005/-0.000 Pulgada
DM
Bore Diameter
mm
TDM
Bore Diameter Tolerance
+0.13/-0.00 mm
ORS
O-Ring size AS 568A
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen