PF520B339AT05S
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston Seals
Turcon® Dual Piston Ring
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/kolbendichtungen/turcon_dual_piston_ring/turcon_dp_asmtab.prj},{NB=PF520B339AT05S(0)},{IDNR=},{DN=339},{AI=3.618},{TAI=+0.002/-0.000},{AM=91.90},{TAM=+0.05/-0.00},{BI=3.184},{TBI=±0.004},{BM=80.87},{TBM=±0.10},{GI=0.125/0.127},{GM=3.18/3.23},{GX=3.180},{RI=0.010/0.020},{RM=0.25/0.50},{RX=0.250},{DI=0.006},{DM=0.15},{NUT=0},{DRUCK=0 bis 35},{MC=T05},{PPATH=turcon_dp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Turcon® Dual Piston Ring - Piston seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Bill of material
PF520B339AT05S
PARTNO
Part No.
PF520B339
PF520B339
DN
Dash No.
339
339
AI
Bore Diameter
3.618
3.618
인치
TAI
Bore Diameter Tolerance
+0.002/-0.000
+0.002/-0.000
인치
AM
Bore Diameter
91.90
91.90
mm
TAM
Bore Diameter Tolerance
+0.05/-0.00
+0.05/-0.00
mm
BI
Groove Diameter
3.184
3.184
인치
TBI
Groove Diameter Tolerance
±0.004
인치
BM
Groove Diameter
80.87
80.87
mm
TBM
Groove Diameter Tolerance
±0.10
mm
GI
Groove Width
0.125/0.127
0.125/0.127
인치
GM
Groove Width
3.18/3.23
3.18/3.23
mm
RI
Radius
0.010/0.020
인치
RM
Radius
0.25/0.50
mm
DI
Diametral clearance D max.
0.006
0.006
인치
DM
Diametral clearance D max.
0.15
0.15
mm
NUT
Groove
without groove
with groove
without groove
with groove
DRUCK
Pressure
0 up to 35
MPa
MC
Seal Ring Material
Turcon®T05
Turcon®T19
Turcon®T99
Turcon®T05
Turcon®T19
Turcon®T99
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청