Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 66
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Turcon® Dual Piston Ring - Piston seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Bill of material
PF520B339AT05S
PARTNO
Part No.
DN
Dash No.
AI
Bore Diameter
英寸
TAI
Bore Diameter Tolerance
英寸
AM
Bore Diameter
mm
TAM
Bore Diameter Tolerance
mm
BI
Groove Diameter
英寸
TBI
Groove Diameter Tolerance
±0.004 英寸
BM
Groove Diameter
mm
TBM
Groove Diameter Tolerance
±0.10 mm
GI
Groove Width
英寸
GM
Groove Width
mm
RI
Radius
0.010/0.020 英寸
RM
Radius
0.25/0.50 mm
DI
Diametral clearance D max.
英寸
DM
Diametral clearance D max.
mm
NUT
Groove
DRUCK
Pressure
0 up to 35 MPa
MC
Seal Ring Material
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型