RG270B227AT050
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod Seals
Turcon® Glyd Ring®
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/stangendichtungen/turcon_glyd_ring/turcon_glyd_ring_asmtab.prj},{NB=RG270B227AT050 (0)},{IDNR=},{DN=227},{BI=2.123},{TBI=+0.000/-0.002},{BM=53.92},{TBM=+0.00/-0.05},{AI=2.497},{TAI=+0.002/-0.000},{AM=63.42},{TAM=+0.05/-0.00},{GI=0.166/0.171},{GM=4.22/4.35},{RI=0.010/0.025},{RM=0.25/0.64},{DI=0.006},{DM=0.15},{NUT=0},{DRUCK=0 bis 35},{TYPE=0},{MC=T05},{OR=228},{G=4.22},{R=0.25},{PPATH=turcon_glyd_ring_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 162
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Turcon® Glyd Ring® - Rod seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Bill of material
RG270B227AT050
PARTNO
Part No.
RG270B227
RG270B227
DN
Dash No.
227
227
BI
Rod Diameter
2.123
2.123
인치
TBI
Rod Diameter Tolerance
+0.000/-0.002
+0.000/-0.002
인치
BM
Rod Diameter
53.92
53.92
mm
TBM
Rod Diameter Tolerance
+0.00/-0.05
+0.00/-0.05
mm
AI
Groove Diameter
2.497
2.497
인치
TAI
Groove Diameter Tolerance
+0.002/-0.000
+0.002/-0.000
인치
AM
Groove Diameter
63.42
63.42
mm
TAM
Groove Diameter Tolerance
+0.05/-0.00
+0.05/-0.00
mm
GI
Groove Width
0.166/0.171
0.166/0.171
인치
GM
Groove Width
4.22/4.35
4.22/4.35
mm
RI
Radius
0.010/0.025
0.010/0.025
인치
RM
Radius
0.25/0.64
0.25/0.64
mm
DI
Diametral clearance D max.
0.006
0.006
인치
DM
Diametral clearance D max.
0.15
0.15
mm
NUT
Groove
without groove
with groove
without groove
with groove
DRUCK
Pressure
0 up to 35
MPa
TYPE
Type
no Notches
Notches
no Notches
Notches
MC
Seal ring material
Turcon®T05
Turcon®T19
Turcon®T99
Turcon®T05
Turcon®T19
Turcon®T99
OR
O-Ring
228
228
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청