Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 164
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Turcon® Grooved Double Delta® II according to MIL-G-5514F - Rod seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Bill of material
RD800M226AT05NE00
PARTNO
Part No.
DN
Dash No. MIL-G-5514F
BI
Rod Diameter
英寸
TBI
Rod Diameter Tolerance
英寸
EI
Groove Diameter
英寸
TEI
Groove Diameter Tolerance
英寸
DI
Diametral clearance D max.
英寸
RI
Radius
英寸
G0I
Groove Width +0.010/-0.000
英寸
G1I
Groove Width +0.010/-0.000
英寸
G2I
Groove Width +0.010/-0.000
英寸
BM
Rod Diameter
mm
TBM
Rod Diameter Tolerance
mm
EM
Groove Diameter
mm
TEM
Groove Diameter Tolerance
mm
DM
Diametral clearance D max.
mm
RM
Radius
mm
G0M
Groove Width +0.25/-0.00
mm
G1M
Groove Width +0.25/-0.00
mm
G2M
Groove Width +0.25/-0.00
mm
NUT
Groove
DRUCK
Pressure
0 up to 35 MPa
TYPE
Type
AUS
Groove Width Design
MC
Seal ring material
MC1
Elastomer Material
INFO
Note
信息
Note
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型