RH510M238AT05NE
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod Seals
Turcon® Hatseal® II 2 Piece according to MIL-G-5514F
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/stangendichtungen/turcon_hatseal_ii_2-piece/th_ii_2p_asmtab.prj},{NB=RH510M238AT05NE (0)},{IDNR=},{DN=238},{BI=3.497},{TBI=+0.000/-0.002},{EI=3.740},{TEI=+0.002/-0.000},{DI=0.007},{RI=0.025/0.010},{G0I=0.188},{G1I=0.235},{G2I=0.304},{BM=88.82},{TBM=+0.00/-0.05},{EM=95.00},{TEM=+0.05/-0.00},{DM=0.18},{RM=0.64/0.25},{G0M=4.78},{G1M=5.97},{G2M=7.72},{NUT=0},{DRUCK=0 bis 35},{TYPE=RH51},{MC=T05},{MC1=NE},{ECI=3.739},{TECI=+0.000/-0.000},{ECM=94.97},{TECM=+0.050/-0.000},{PPATH=th_ii_2p_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 139
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Turcon® Hatseal® II 2 Piece according to MIL-G-5514F - Rod seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Bill of material
RH510M238AT05NE
PARTNO
Part No.
RH510M238
RH510M238
DN
Dash No. MIL-G-5514F
238
238
BI
Rod Diameter
3.497
3.497
인치
TBI
Rod Diameter Tolerance
+0.000/-0.002
+0.000/-0.002
인치
EI
Groove Diameter
3.740
3.740
인치
TEI
Groove Diameter Tolerance
+0.002/-0.000
+0.002/-0.000
인치
DI
Diametral clearance D max.
0.007
0.007
인치
RI
Radius
0.025/0.010
0.025/0.010
인치
G1I
Groove Width +0.010/-0.000
0.235
0.235
인치
G2I
Groove Width +0.010/-0.000
0.304
0.304
인치
BM
Rod Diameter
88.82
88.82
mm
TBM
Rod Diameter Tolerance
+0.00/-0.05
+0.00/-0.05
mm
EM
Groove Diameter
95.00
95.00
mm
TEM
Groove Diameter Tolerance
+0.05/-0.00
+0.05/-0.00
mm
DM
Diametral clearance D max.
0.18
0.18
mm
RM
Radius
0.64/0.25
0.64/0.25
mm
G1M
Groove Width +0.25/-0.00
5.97
5.97
mm
G2M
Groove Width +0.25/-0.00
7.72
7.72
mm
NUT
Groove
without groove
with groove
without groove
with groove
DRUCK
Pressure
0 up to 35
MPa
TYPE
Groove Width Design
one Back-up Ring
two Back-up Ring
one Back-up Ring
two Back-up Ring
MC
Seal Ring Material
Turcon®T05
Turcon®T19
Turcon®T99
Turcon®T05
Turcon®T19
Turcon®T99
MC1
Elastomer Material
NBR 75 Shore A MIL-P-83461 (on QPL)
NBR 75 Shore A MIL-P-25732
EH 80 Shore A NAS 1613
EP 80 Shore A NAS 1613 Rev. 4 + 5
NBR 75 Shore A MIL-P-83461 (on QPL)
NBR 75 Shore A MIL-P-25732
EH 80 Shore A NAS 1613
EP 80 Shore A NAS 1613 Rev. 4 + 5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청