WD2411100-Z201
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Scraper
Zurcon® Scraper DA 24
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/abstreifer/da24/da24_ass_tab.prj},{NB=WD2411100-Z201 (0)},{PARTNO=WD2411100},{DN=110.0},{D3=122.2},{L3=8.1},{R1=1.6},{D4=116.0},{A=4.0},{A1=2.5},{NUT=0},{MC=Z201},{PPATH=da24_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Zurcon® Scraper DA 24 - Double-acting Scraper from Zurcon® Polyurethan material
Bill of material
WD2411100-Z201
PARTNO
Part No.
WD2411100
WD2411100
DN
Rod Diameter f8/h9
110.0
110.0
mm
D3
Groove Diameter H9
122.2
122.2
mm
L3
Groove width +0.15
8.1
8.1
mm
R1
Radius max.
1.6
1.6
mm
D4
Bore Diameter H9
116.0
116.0
mm
A
Step width min.
4.0
4.0
mm
A1
Step width min.
2.5
2.5
mm
NUT
Groove
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
MC
Scarper Ring Material
Zurcon® Z201 92 Shore A
Zurcon® Z24 Premium Polyurethane
Zurcon® Z201 92 Shore A
Zurcon® Z24 Premium Polyurethane
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청