TE1300950-T19N
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Turcon® Roto VL Seal®
Internal Sealing
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/turcon_roto_vl_seal/innen/trvls_innen_asmtab.prj},{NB=TE1300950-T19N (011)},{IDNR=},{PARTNO=TE1300950},{SNO=3},{DN=95},{D1=104.4},{L1=7.1},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=T19},{OM=N},{AUS=1},{ORING=98.02 x 3.53},{PPATH=trvls_innen_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 67
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Turcon® Roto VL Seal® - internal sealing - Rotary seals, single acting sealing element from Turcon® material
Bill of material
TE1300950-T19N
PARTNO
Part No.
TE1300950
TE1300950
DN
Bore Diameter H9
95
95
mm
D1
Groove Diameter h9
104.4
104.4
mm
L1
Groove Width +0.2
7.1
7.1
mm
R1
Radius
0.8
0.8
mm
NUT
Groove
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
DRUCK
Pressure in MPa
10 MPa
20 MPa
30 MPa
10 MPa
20 MPa
30 MPa
S
Radial clearance S max.
0.300
0.300
mm
MC
Seal ring material
Turcon® T19
Turcon® T40
Zurcon® Z52
Zurcon® Z80
Turcon® T19
Turcon® T40
Zurcon® Z52
Zurcon® Z80
OM
O-Ring Material
NBR-70 Shore A
NBR-Low temp. 70 Shore A
FKM-70 Shore A
NBR-70 Shore A
NBR-Low temp. 70 Shore A
FKM-70 Shore A
AUS
Type
Available range
Standard application
Available range
Standard application
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청