TWVLXV7500-N6T50
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
V-Ring®
Type LX
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/v-ring/vr_lx/v_ring_lx_asmtab.prj},{NB=TWVLXV7500-N6T50740 (06.8)},{IDNR=},{PARTNO=TWVLXV7500},{D1=740},{D1X=740-775},{D=705},{NUT=0},{MC=N6T50},{C=5},{A=5.4},{B=8.5},{BB=0.000},{BB1=6.800},{B1=6.8},{FORSHEDA=V-750L/LX},{PPATH=v_ring_lx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Type LX - V Ring
Bill of material
TWVLXV7500-N6T50
PARTNO
Part-No.
TWVLXV7500
TWVLXV7500
D1
For shaft diameter
mm
값 입력 D1
For shaft diameter
mm
cm
inch
ft
확인
D1X
For shaft diameter
740-775
740-775
mm
D
Inside diameter
705
705
mm
NUT
Groove
without groove
with groove
without groove
with groove
MC
Seal ring material
N6T50
N7T50
N6T5C
H7T50
CDT50
E7T50
VDT50
N6T50
N7T50
N6T5C
H7T50
CDT50
E7T50
VDT50
C
Height of crosssection
5
mm
A
Dimension
5.4
mm
B
Free width
8.5
mm
D2
max. Diameter
744.000
744.000
mm
D3
min. Diameter
755.000
755.000
mm
B1
Fitted width
mm
값 입력 B1
Fitted width
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청