Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 50
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Type LX - V Ring
Bill of material
TWVLXV7500-N6T50
PARTNO
Part-No.
D1
For shaft diameter
mm
输入参数值: D1
For shaft diameter
mm
cm
inch
ft
D1X
For shaft diameter
mm
D
Inside diameter
mm
NUT
Groove
MC
Seal ring material
C
Height of crosssection
5 mm
A
Dimension
5.4 mm
B
Free width
8.5 mm
D2
max. Diameter
mm
D3
min. Diameter
mm
B1
Fitted width
mm
输入参数值: B1
Fitted width
mm
cm
inch
ft
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型